SV
Land: SV (Sverige)
Välj land/region

Språk

  • Engelska
  • Svenska
digitalsolutions-asset-utilization-monitoringtanks-theme-based-teaser-component-use-cases-pallet-detection-image

Effektiv pallregistrering genom Deep Learning:

Hur SICK optimerar lagerlogistiken

De högkvalitativa original-Europallarna är ofta svåra att skilja från andra, pantfria palltyper

Deras äkthet måste kontrolleras manuellt, och då uppkommer lätt fel. Pallar som inordnas som europallar vid varuingången kostar varje år företaget tusentals euro i pant. Dessutom kan de skada transportanläggningen och därigenom orsaka dyra stilleståndstider.

Lösningen: SICKs pallklassificeringssystem (PACS) baserat på Deep Learnign med automatisk registrering av palltypen. Detta automatiska pallidentifieringssystem förenklar den automatiska identifieringen av olika typer av pallar och kan enkelt integreras på många ställen tack vare sin kompakta design och lilla yta. Hårdvaran består av två färgkameror för bildtagning, en fotocell för utlösning och en styrenhet för databehandling och det tränade neuronnätet. Med mjukvaruverktygen SICK AppSpace och dStudio kan anställda i produktionen dra nytta av bildtagning, utbildning, klassificering och inferens baserat på detta nätverk även utan specialistkunskaper på områdena programmering eller maskininlärning.

Digitala lösningar

Fördelar:  Med SICK-systemet kan kunderna undvika ekonomiska förluster, spara resurser och öka sin processkvalitet avsevärt. Genom automatiseringen av ett krångligt manuellt förfarande vinner de anställda tid för verksamhet med högre värdeskapande. Dessutom sörjer lösningen för mer tillförlitlighet, effektivitet och transparens.

Man i hjälm står i produktionsmiljö, surfplatta i handen

KONTAKTA OSS!

Har du några frågor om våra digitala lösningar, är du intresserad av ett Use Case eller vill du boka en tid med vår lokala expert?

Kontakt via e-post

Contact