Översikt
Cylindersensorer med exakt kopplingspunkt för T-spår
Cylindersensorn MZT8 från SICK är den flexibla lösningen för positionsdetektering i kolvar för pneumatiska aktivatorer. Sensorn kan enkelt läggas in i sensorn i cylindern och dras åt med kombiskruven med bara ett kvarts varv med en spårskruvmejsel eller en insexnyckel. Sensorn ligger stadigt i spåret, vilket gör MZT8 särskild lämplig att använda i pneumatikcylindrar med T-spår. Den patentsökta GMR-tekniken och ASIC från SICK säkerställer att sensorn utför en exakt engångsbrytning. Falska signaler undertrycks, vilket ökar maskinens prestanda. MZT8 kan erhållas i olika varianter upp till IP-klassning IP 69K och med en temperaturbeständighet upp till 100 °C. Detta garanterar lång sensorlivslängd och låga underhållskostnader.
I korthet
- Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och gripare med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
- Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
- Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
- Högtemperaturvarianter: temperaturhärdig upp till 100 °C
- Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar
- IP-klassning IP 67, IP 68, IP 69K