Sensorer för C-spår-cylinder
MZC1

Cylindersensorer med exakt kopplingspunkt för C-spår

Din fördel

  • En sensor för många olika användningar: sensorns konstruktionsform passar i alla vanliga C-spår, oberoende av cylinderprofil eller -fabrikat
  • Snabb och enkel montering tack vare insexnyckel eller spårskruvdragare
  • Minskade underhållskostnader eftersom sensorn är stöt- och svängningstålig och således inte förskjuts i spåret
  • Sparar tid vid den första installationen och vid sensorbyte, eftersom sensorn helt enkelt läggs in i spåret ovanifrån. Ingen demontering av ändstycken på cylindern behövs.
  • Extremt robust hus med IP-klassning IP 67, IP 68 eller IP 69K förlänger sensorns livslängd

Översikt

Cylindersensorer med exakt kopplingspunkt för C-spår

Cylindersensorn MZC1 från SICK är den flexibla lösningen för detektion av kolvposition i pneumatiska aktivatorer. MZC1 kan monteras i alla cylindrar med vanligt C-spår. Dessutom har SICK ett omfattande program med adaptrar som möjliggör användning av MZC1 i ytterligare cylindertyper. Karakteristiskt för MZC1 är den enkla monteringsprincipen: sätt in sensorn i spåret och fixera säkert på cylindern med en kvarts vridning. MZC1 kan erhållas i olika varianter upp till IP-klassning IP 69K. Detta säkerställer lång sensorlivslängd och låga underhållskostnader.

I korthet
  • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med C-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder
  • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
  • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
  • LED för indikering av kopplingsstatus
  • IP-klassning: IP 67, IP 68, IP 69K

 

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    UtgångsfunktionNO / N/C
    Särskilda känneteckenSensorelement avstånd: 7,95 mm
    Cylinderform med adapter

    SMC-skena CDQ2

    SMC-skena ECDQ2

    Rundcylinder

    Profilstångs- och dragstångscylinder

    Husets längd23,7 mm
    Matningsspänning10 V DC ... 30 V DC
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads