Översikt
Positioneringsgivare för stora pneumatikcylindrar och drivenheter
Positionssensorerna MPA registrerar kontinuerligt kolvläget i pneumatiska drivningar direkt och beröringsfritt. Sensorerna i MPA-produktserien passar mycket bra för stora kolv-Ø och långa slaglängder. Sensorinställningarna kan anpassas vid installationen eller senare under drift via inlärningsfält eller även via IO-Link, beroende på variant. Via analoga utgångar eller IO-Link levererar sensorerna kontinuerligt data för flexibla maskinkoncept och löser därmed uppgifter som kvalitetsövervakning och processtyrning för pneumatiska cylindrar och drivningar. Denna kontinuerliga överföring av position uppgraderar funktionen för den pneumatiska cylindern eftersom den blir mera intelligent och därmed användbar.
I korthet
- Positionssensor för användning på pneumatiska cylindrar
- Sensorvarianter med mätområden från 107 mm till 1 007 mm
- Analoga utgångar (för ström eller spänning), kopplingsutgång och IO-Link
- Montering med adaptrar för ett flertal cylindertyper är möjlig (t.ex. dragstångscylinder, rund cylinder, profilcylinder)