Tillbehör Moduler och gateways
Typ: Compact connection module Bulkscan® LMS511
Art.Nr:
2115478
Produktdatablad
Svenska
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Länk
Tekniska data
Downloads
Tulluppgifter
Tekniska data
Tillbehörsfamilj Anslutningsmoduler Ledartvärsnitt 5 x 0,5 mm² + 2 x 12 x 0,14 mm² Husmaterial Aluminium Driftstemperatur –40 °C ... +60 °C Vikt + 0,68 kg Mått (B x H x L) 88 mm x 34 mm x 162 mm Beskrivning Kompakt anslutningsmodul för kablage av spänningsförsörjning, I/O, seriellt datagränssnitt och pulsgivare. Avsedd för användning med Bulkscan® LMS511. Monteringsvinkeln art-nr 2059271 krävs för anslutning till sensorn.
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 27242602 ECl@ss 5.1.4 27242602 ECl@ss 6.0 27242602 ECl@ss 6.2 27242602 ECl@ss 7.0 27242602 ECl@ss 8.0 27242602 ECl@ss 8.1 27242602 ECl@ss 9.0 27242602 ECl@ss 10.0 27242602 ECl@ss 11.0 27242602 ECl@ss 12.0 27242602 ETIM 5.0 EC001597 ETIM 6.0 EC001597 ETIM 7.0 EC001597 ETIM 8.0 EC001597 UNSPSC 16.0901 32151705
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.