Tillbehör
Moduler och gateways
CMP400
2029468
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsfamilj | Power-moduler |
Driftstemperatur | 0 °C ... +40 °C |
Vikt | 100 g |
Beskrivning | Nätaggregat, 11 W |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 27040301 |
ECl@ss 5.1.4 | 27371401 |
ECl@ss 6.0 | 27070201 |
ECl@ss 6.2 | 27070203 |
ECl@ss 7.0 | 27070203 |
ECl@ss 8.0 | 27070203 |
ECl@ss 8.1 | 27070203 |
ECl@ss 9.0 | 27070203 |
ECl@ss 10.0 | 27070203 |
ECl@ss 11.0 | 27070203 |
ECl@ss 12.0 | 27070203 |
ETIM 5.0 | EC000216 |
ETIM 6.0 | EC000216 |
ETIM 7.0 | EC000216 |
ETIM 8.0 | EC000216 |
UNSPSC 16.0901 | 39122233 |
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.