Tillbehör
CMF

CMF400-3101
1026357
Styck
Länk
    • Tekniska data
      TillbehörsfamiljFältbussmoduler
      Driftstemperatur0 °C ... +40 °C
      IP-klassningIP65
      BeskrivningEthernet TCP/IP gateway (IP 65, RJ45-honkontakt)
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027242208
      ECl@ss 5.1.427242608
      ECl@ss 6.027242608
      ECl@ss 6.227242608
      ECl@ss 7.027242608
      ECl@ss 8.027242608
      ECl@ss 8.127242608
      ECl@ss 9.027242608
      ECl@ss 10.027242608
      ECl@ss 11.027242608
      ECl@ss 12.027242608
      ETIM 5.0EC001604
      ETIM 6.0EC001604
      ETIM 7.0EC001604
      ETIM 8.0EC001604
      UNSPSC 16.090132151705