Tillbehör
CMC
CMC600-101
1042259
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsfamilj | Kloningsmoduler |
Effektförbrukning | 500 mW |
Driftstemperatur | –35 °C ... +40 °C |
Vikt | 30 g |
Mått (B x H x L) | 70 mm x 23 mm x 17 mm |
Beskrivning | Externt parameterminne för integrering i CDB620/CDB650/CDM42x |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 27279214 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279214 |
ECl@ss 6.0 | 27279214 |
ECl@ss 6.2 | 27279214 |
ECl@ss 7.0 | 27279214 |
ECl@ss 8.0 | 27279214 |
ECl@ss 8.1 | 27279214 |
ECl@ss 9.0 | 27242602 |
ECl@ss 10.0 | 27242602 |
ECl@ss 11.0 | 27242602 |
ECl@ss 12.0 | 27242602 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
UNSPSC 16.0901 | 32151705 |
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.