Redan i utvecklings- och konstruktionsfasen av en maskin måste man ta hänsyn till hur säkerheten kan garanteras. Detta beror på att olyckor ofta är resultatet av otillräckliga riskbedömningar i förväg. Under genomförandet och idrifttagningen kan restrisker minskas genom att ytterligare säkerhetsteknik installeras. Maskinsäkerheten är i hög grad beroende av att säkerhetssystemet och andra riskreducerande åtgärder fungerar korrekt. Men även i drift måste arbetssäkerheten alltid garanteras. Den funktionella säkerheten spelar en viktig roll i var och en av dessa faser och kräver motsvarande kunskaper hos de tekniskt ansvariga.
SICK erbjuder vidareutbildning till Certified Functional Safety Expert – SGS-TÜV Saar (CFSAE) och Certified Functional Safety Technician – SGS-TÜV Saar (CFSAT). Utvecklare, konstruktörer, integratörer, tekniker och operatörer kan här vidareutbilda sig inom området funktionell säkerhet och lära sig hur maskinsäkerheten garanteras.
SICK är en erkänd samarbetspartner till SGS-TÜV Saar för utbildningsprogrammet för funktionell säkerhet. De kvalificerade SICK-utbildarna, som är listade av SGS-TÜV Saar, är experter med omfattande teoretiska och praktiska kunskaper. Många års projekterfarenhet, kontinuerlig fortbildning på området funktionell säkerhet och didaktiska färdigheter kännetecknar kompetensen hos SICK:s utbildningspersonal. Med hjälp av utbildningarna kan ingenjörer, konstruktörer, tekniker och andra intresserade från relevanta områden vidareutbilda sig för att bli internationellt erkända experter eller tekniker för funktionell säkerhet och fördjupa sina specialistkunskaper. Utbildningarna äger rum på en SICK-filial, på plats hos kunden eller virtuellt och sker för närvarande på engelska, spanska, turkiska och kinesiska. På så vis kan även företag i andra delar av världen få kunskap om EU:s säkerhetskrav och direktiv och förenkla exporten av sina varor och råvaror.
Allt på agendan
SICK:s CFSAE-expertutbildning omfattar ämnena riskbedömning och riskreducering, maskinsäkerhet och funktionssäkerhet på maskiner. Olika skyddsanordningar presenteras, t.ex. skyddsgaller och elektrosensitiva skyddsanordningar, men även säkerhetsrelaterad programvara som kan användas för att minska riskerna. Ett annat ämnesområde handlar om möjliga installationsplatser för skyddsanordningar. Kraven på utveckling av säkerhetsrelaterade styrsystem, inklusive grunderna för verifiering och validering av säkerhetsfunktioner, lärs ut på grundval av följande standarder: EN ISO 12100 (Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering), EN ISO 13849 (Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem) och EN/IEC 62061 (Maskinsäkerhet – Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska styrsystem). SICK-utbildarna arbetar med detaljerade praktiska exempel och ger beprövade experttips, bland annat om dokumentation och om Functional Safety Management. De stöder också genomförandet av direktivet om arbetsutrustning för tillverkare. Ytterligare utbildningsinnehåll avser standarden EN/IEC 61508 (funktionell säkerhet för säkerhetsrelaterade elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska system) samt maskindirektivet.
I SICK:s teknikerutbildning (CFSAT) lärs vikten av grundläggande standarder och bestämmelser för maskinsäkerhet (t.ex. ISO 12100, ISO 13849, EU:s maskindirektiv, EU:s arbetsutrustningsdirektiv) ut. SICK-utbildarna förklarar varför riskbedömning och faroidentifiering är nödvändiga och vilka förfaranden som används. Med hjälp av konkreta exempel visar de vilken skyddsutrustning som finns tillgänglig och vad den används till, vad man i allmänhet måste tänka på när man installerar vald skyddsutrustning och använder den på ett tillförlitligt sätt, och varför det är så viktigt att skyddsanordningarna installeras på rätt sätt. Ytterligare utbildningsinnehåll är identifiering av säkerhetsrelevanta funktionsnedsättningar hos maskinoperatörer och brister i maskinsäkerheten samt upprätthållande av arbetssäkerheten i den dagliga verksamheten. Säkerhetstekniska bedömningar och konsekvenser av maskinombyggnader ingår också i läroplanen.
Högkvalificerad med certifikaten CFSAE och CFSAT (SGS-TÜV Saar)
Deltagarna får ett detaljerat utbildningsmaterial och kan göra ett slutprov om de vill. Om provet godkänns utfärdar SGS-TÜV Saar det globalt erkända certifikatet Certified Functional Safety Expert – SGS-TÜV Saar (CFSAE) eller Certified Functional Safety Technician – SGS-TÜV Saar (CFSAT).
Har du några frågor?
Utbildningslösningarna i korthet
Certified Functional Safety Application Expert
Certified Functional Safety Application Technician