Tillbehör
Reflektorer och optik / Reflektorer / Rund
C42-P01
5347790
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Reflektorer |
Tillbehörsfamilj | Rund |
Beskrivning | Rund, pinnskruv M5 x 9 |
Diameter | 42 mm |
Reflekterande yta | 35,5 mm |
Infästningstyp | Skruvbar, fästbult M5 x 9 mm |
Omgivningstemperatur, drift | –20 °C ... +65 °C |
Material | PMMA/ABS |
Leveransomfattning | Sexkantsmutter, washer, fjäderringar |
Klassificeringar
eCl@ss 5.0 | 27279203 |
eCl@ss 5.1.4 | 27279203 |
eCl@ss 6.0 | 27279203 |
eCl@ss 6.2 | 27279203 |
eCl@ss 7.0 | 27279203 |
eCl@ss 8.0 | 27279203 |
eCl@ss 8.1 | 27279203 |
eCl@ss 9.0 | 27273601 |
eCl@ss 10.0 | 27273601 |
eCl@ss 11.0 | 27273601 |
eCl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
Tekniska ritningar
Måttritning
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.