Farligt ställe
Det farliga stället befinner sig direkt i en maskin. När en person arbetar mycket nära maskinen och sträcker in en hand i den måste den säkras. Säkra ljusridåer och säkra kamerasystem skyddar händer och fingrar.
Åtkomst
Optoelektroniska skyddsanordningar övervakar åtkomsten till ett riskområde. Arbetarens interaktion med maskinen är regelbunden, men inte ofta. Vid ett åtkomstskydd på automatiska materialtransportsystem har den tillförlitliga åtskiljningen mellan människa och material högsta prioritet. Material ska passera utan att anläggningen stannar. Om dock en människa beträder området måste den farliga rörelsen stanna på ett säkert sätt.
Riskområde
Riskområdet är alla områden i eller kring en maskin där personer utsätts för en personskaderisk eller hälsorisk. Faran är antingen permanent eller kan uppstå oväntat.
Byggnader och markområden
Vid en säkring av offentliga byggnader, industribyggnader, privata hus och andra markområden är det lämpligt med elektroniska skyddsanordningar. De kompletterar det befintliga skyddet, t.ex. säkerhetspersonal, eller ombyggnationer på ett utmärkt sätt. Sensorerna skyddar mot vandalism, stöld, inbrott och rymning. En uppdelad säkring utifrån och inåt ser till att larmet utlöses tidigt. Detta ger säkerhetspersonalen mer handlingstid. SICK tillhandahåller mångsidiga och effektiva möjligheter för objektskydd.
Värdesaker
Högkvalitativt gods har hög stöldrisk. Därför övervakar laserscannrar och andra sensorer från SICK värdesakerna mycket tillförlitligt.
Dörrar och luckor
Dörrar, portar och luckor på fysiska skydd låses för säkerhetsfunktionerna. Säkra låsfunktioner sörjer för att åtkomsten förhindras tidvis. Men även säkerhetssystem övervakar dörrar, portar samt takluckor.
Position
Maskinpositionerna, maskinens ändlägen eller positionen på maskindelarna övervakas på ett säkert sätt.
Rörelse
Stillestånd, hastighet och rörelseriktning på maskinerna och anläggningarna övervakas på ett säkert sätt.
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500