Kontakt
Feedback

Produktportfölj

Visa alla Dölj alla

Analysatorlösningar

Analyslösningarna från SICK har framtidsorienterade koncept för mätuppgifter inom emissions- och processmättekniken. Typiska användningsområden är emissions- och processmätningar i kraftverk, avfallsförbränningsanläggningar, cementfabriker och inom den kemiska industrin.

Visa alla Dölj alla

Automationsljusridå

Tvådimensionell övervakning eller räkning är några av huvuduppgifterna inom automationsområdet. Automationsljusridåerna från SICK används i en mängd lösningar: Detektering av objekt, människor och fordon, närvaro- och överhängskontroll. Uppgifterna är av så många olika slag att ingen ljusridå är universiell för alla olika applikationer. Med automationsljusridåerna erbjuder SICK ett omfattande val av övervakningshöjder, husstorlekar, räckvidder och upplösningar och förenklar därigenom integrationen.

Visa alla Dölj alla

Avståndssensorer

En av de viktigaste uppgifterna inom den industriella tillverkningen är avståndsmätningen. Tillämpningarna här är dock så mångfaldiga att ingen sensor kan användas universellt för alla uppgifter. SICK har ett brett produktutbud för avståndsmätning för många olika mätuppgifter. Som funktionsprincip för avståndsmätning används optoelektronik och ultraljudssensorer.

Visa alla Dölj alla

Fiberoptiska förstärkare och ljusledare

När installationsutrymmet är begränsat eller om minimala objekt ska detekteras är fiberförstärkare den idealiska lösningen för detektering av objekt. Om det dessutom tillkommer ytterligare krav, t.ex. beträffande räckvidd, temperaturhärdighet, materialbeständighet eller ett flexibelt montage, en intelligent kombination av sensor och ljusledare kan då vara den perfekta lösningen. Ett stort urval ljusledare med applikationsspecifika optikhuvuden säkerställer att alla behov kan uppfyllas.

Fotoceller och ljusbommar

Sensor Intelligence – med användning av senaste SIRIC®- och LED-tekniker ger dessa sensorer högsta funktionssäkerhet oavsett eventuell störningspåverkan. Kompletterande sensorinformation kan användas för att förenkla moderna produktionsprocesser.

Det omfångsrika optiska sensorprogrammet löser effektivt och rationellt många applikationer inom automatiseringsområdet runt om i världen.

Visa alla Dölj alla

Induktiva givare

Induktiva givare detekterar beröringsfritt objekt och medier av de mest skilda slag. Sensorerna från SICK är perfekt avpassade för industriella applikationer och dess krav. Detta yttrar sig genom en hög livslängd, utomordentlig robusthet, högsta precision och tillförlitlighet. I fråga om tekniker finns induktiva, kapacitiva och magnetiska givare tillgängliga i programmet. SICK har intelligenta och tillförlitliga lösningar på branschspecifika och individuella automatiseringsuppgifter.

Visa alla Dölj alla

Magnetcylindergivare

Innovativa cylindersensorer från SICK. Egenskaper som enkel hantering, möjlighet till en analog utgång, optimala kopplingsegenskaper, lämplighet till användning inom livsmedels- och dryckesindustrin, stöd för senaste IO-Link-teknik och universella monteringsmöjligheter, tillsammans med vårt omfattande utbud av adaptrar, talar sitt tydliga språk: magnetcylindergivare från SICK är utrustade för alla slags användningsställen och användningsförhållanden.

Visa alla Dölj alla

Motor-feedback-system

Tidigare behövdes tre sensorer för kommutering samt positions- och varvtalsmätning, idag tillhandahåller SICK motor-feedback-system allt i en och samma enhet. Ett enhetligt mekaniskt gränssnitt möjliggör hög flexibilitet. Det sätter också standarden för elektriska gränssnitt som HIPERFACE® och HIPERFACE DSL® och uppfyller viktiga krav på t.ex. temperaturtålighet, hög upplösning och multiturn-utförande. Motor-feedback-system som certifierats enligt SIL2 tillåter implementering av maskindirektivet enligt EN ISO 13849.

Visa alla Dölj alla

Mät- och detekteringslösningar

Lasermättekniken LiDAR (Light Detection and Ranging) erbjuder lösningar för ett stort spektrum av tillämpningar. De registrerade två- eller flerdimensionella konturdatauppgifterna kan både bearbetas externt och internt. Tekniken är mycket lämplig för användning inomhus och utomhus, t.ex. för kollisionsskydd i hamnar, för klassificering i trafiken, för detektion inom byggnadsautomation eller vid positionsbestämning inom navigationen.

Visa alla Dölj alla

Optoelektroniska skyddsanordningar

Optoelektroniska skyddsanordningar är förstahandsvalet för en maximal maskin- och systemproduktivitet. Till skillnad från stängsel och dörrar begränsar de inte hantering eller materialtransport och ger en bättre insyn i maskinutrymmet. SICK:s omfattande portfölj är idealisk för avspärrning när det gäller av riskställen, riskområden och obehörig åtkomst. Det går att skapa kompletta system som är avstämda mot varandra med SICK-specifika gränssnitt.

Visa alla Dölj alla

Pulsgivare

Avstånd, läge, vinkel – när det är fråga om exakt positionsbestämning vid industriautomation är den lämpliga lösningen en pulsgivare. Detta gäller också för mätning av rotationer och varvtal, hastighet och acceleration. Högupplösande optiska och mycket robusta pulsgivare kompletterar varandra perfekt och tillåter exakta mätningar i varje tänkbar applikation. Roterande pulsgivare finns som inkrementella pulsgivare och absolutgivare. Dragvajergivare och linjära absolutgivare finns tillgängliga inom den linjära mättekniken.

Visa alla Dölj alla

Registreringssensorer

De många olika arbetsuppgifter som utförs i automatiserade produktionsprocesser, t.ex. vid förpackningsmaskiner, ställer mycket höga krav på sensorsystemet. Typiska användningsområden är detektering av tryckmärken, detektering av etiketter, samt att skilja mellan färgade ytor vid mycket höga hastigheter. Dessutom utförs detektering av mycket små detaljer eller precist positionerade objekt. SICK har ett omfattande produktprogram, från kontrast, tryckmärkesoberoende sensorer, färgsensorer, luminiscensgivare, gaffel- och array-sensorer för att lösa detta breda spektrum av uppgifter.

Visa alla Dölj alla

sens:Control – säkra styrningslösningar

Intelligent maskindesign ställer ökad produktivitet i fokus och erbjuder bästa kvalitet och säkerhet. sens:Control – säkra styrningslösningar från SICK uppfyller dessa krav. Produktsortimentet omfattar seriekoppling, säkerhetsstyrningar och säkerhetsreläer. Produkterna övertygar med enkel idrifttagning, moduläritet och alternativ integrering i automatiseringsprocesser – för ett optimal interagerande mellan maskin och människa.

Visa alla Dölj alla

SICK AppSpace

Eco-systemet SICK AppSpace erbjuder frihet och flexibilitet och omsätter kundspecifika krav med skräddarsydda appar. Detta ger helt nya och anpassade lösningar inom industriautomationen. Programmeringsbara enheter bildar maskinvaran. Programmeringsverktygen SICK AppStudio och SICK AppManager används för utveckling och administration av sensorappar. SICK AppSpace Developers Club erbjuder support och underlättar nätverken mellan utvecklarna.

Visa alla Dölj alla

Spårstyrningssensorer

Spårstyrning är en smidig och prisvärd navigationsform för förarlösa transportfordon (FTF) och mobila plattformar. Fordonssensorn känner av och följer ett markspår och skickar avvikelsen till fordonsstyrningen. Det går att använda optiska eller magnetiska spårstyrningssensorer beroende på kraven.

Visa alla Dölj alla

Systemlösningar

För att förverkliga våra systemlösningar för tillverknings-, logistik- och processautomation använder vi tekniskt avancerade komponenter. Vårt utbud av tjänster omfattar allt från idé och rådgivning till implementering och kundservice på site.

Den höga kvaliteten på våra komponenter och engagemang och kompetens hos våra medarbetare validerar det centrala begreppet bakom SICK: Enastående lösningar för krävande arbetsuppgifter.

Visa alla Dölj alla

Säkerhetssystem och -lösningar

SICK erbjuder även lösningsorienterade tjänster, förutom tillförlitliga säkerhetskomponenter, för att säkra maskinerna och anläggningarna. När projekten kommer igång kan de driftansvariga lita på erfarna säkerhetsexperter från SICK och får ekonomiska säkerhetslösningar i full utsträckning från samma ställe.

Visa alla Dölj alla

Tröghetssensorik

Vid automatisering av förlopp i framför allt mobila applikationer är vetskapen om objektens läge oumbärlig. SICK erbjuder ett brett sortiment av tröghetssensorer för detta ändamål. Produktportföljen sträcker sig från vanliga statiska till dynamiska lutningssensorer som levererar noggrann lägesinformation även i accelererade applikationer.

Visa alla Dölj alla

Vision

Vision-lösningar är perfekta för automatiska kontroll- och mätuppgifter. 2D- och 3D-vision-kamerorna från SICK är lämpliga för många olika applikationer, där mätning, lokalisering, kontroll och identifiering genomförs. Våra vision-produkter är dimensionerade för industrimiljöer och har utvecklats med mer än 60 års erfarenhet av industrisensorer.

Upp