Produktionslogistik blir smart
Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen
I automatiserade bearbetningsceller adderas eller avlägsnas transportlådor eller -tråg med färdiga arbetsstycken. Cellens två accesspunkter skyddas med deTec-säkerhetsljusridåer för att undvika stillestånd. Två säkerhetslaserscannrar microScan3 med vardera 275° scanningsvinkel används för att övervaka åtkomst till robotzonen runt om. S300 Mini med en räckvidd på 3 m i skyddsfältet erbjuder en lämplig lösning i trånga utrymmen. Roboten kan fortsätta sina definierade arbetssteg.
Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen
Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer