- Startsida
- Branscher
- Verktygsmaskiner
- Omformande maskiner
- Kantpressar
- Automatisk bockningscell
- Beröringsfri dubbelplåtskontroll
- Startsida
- Branscher
- Verktygsmaskiner
- Omformande maskiner
- Kantpressar
- Automatisk bockningscell
- Beröringsfri dubbelplåtskontroll
Beröringsfri dubbelplåtskontroll
Två displacementsensorer typ OD bestämmer plåtens tjocklek med en precision på ner till ± 10 μm. Den här lösningen ger pålitlig detektering av dubbelplåtar och plåttjocklekar. Det beröringsfria mätförfarandet förbättrar cykeltiden och därmed maskinens effektivitet. En utvärderingsenhet beräknar mätsignalerna och skickar resultaten till styrningen.
-
Följande produktfamiljer kan användasBestämma varje dimension med hög precision
- Många olika mätområden från 24–26 mm och upp till 300–700 mm
- Ytoberoende mätning med hjälp av CMOS-sensorelement
- Högsta mätnoggrannhet och mätfrekvens
- Mätning av glastjocklek med bara ett sensorhuvud
- Olika ljuspunktsstorlekar
- Integrerad beräkning av upp till tre sensorer
- Fristående via RS-422
-
Följande produkter kan användasMätsensorer för felaktig platsOD Mini
- Mätområde: 10 mm ... 20 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Husmaterial: Rostfritt stål
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kontakt, M8, 4-polig
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 10 mm ... 20 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Husmaterial: Metall
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kontakt, M8, 4-polig
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 10 mm ... 20 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Husmaterial: Rostfritt stål
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kabel med kontakt, M12, 5-polig, 30 cm
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 20 mm ... 50 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Husmaterial: Rostfritt stål
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kabel med kontakt, M12, 5-polig, 30 cm
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 10 mm ... 20 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 700 µm x 500 µm (15 mm)
- Husmaterial: Metall
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kabel med kontakt, M12, 5-polig, 30 cm
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 20 mm ... 50 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Husmaterial: Rostfritt stål
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kontakt, M8, 4-polig
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 20 mm ... 50 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Husmaterial: Metall
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kabel med kontakt, M12, 5-polig, 30 cm
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 20 mm ... 50 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 800 µm x 450 µm (35 mm)
- Husmaterial: Metall
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kontakt, M8, 4-polig
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 50 mm ... 150 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Husmaterial: Rostfritt stål
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kontakt, M8, 4-polig
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 50 mm ... 150 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Husmaterial: Metall
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kabel med kontakt, M12, 5-polig, 30 cm
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 50 mm ... 150 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Husmaterial: Rostfritt stål
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kabel med kontakt, M12, 5-polig, 30 cm
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nuMätsensorer för felaktig platsOD Mini- Mätområde: 50 mm ... 150 mm
- Kommunikationsgränssnitt: Seriell, PROFIBUS DP
- Typ av analog utgång: Strömutgång
- Typ. ljuspunktsstorlek (avstånd): 700 µm x 600 µm (100 mm)
- Husmaterial: Metall
- Laserklass: 1
- Anslutningstyp: Kontakt, M8, 4-polig
- Digital utgång: 1 ... 3 x PNP/NPN, kan väljas
UppgifterJämför nu