Trafikdataregistrering vid permanent trafikräkning
Trafikdataregistreringen vid permanent trafikräkning är ett viktigt underlag för beslut och åtgärder med avseende på trafikplanering och vägbyggen. Det integrerade trafikregistreringssystemet TIC102 registrerar upp till 28 fördefinierade fordonsklasser, som kan grupperas allt efter behov (t.ex. TLS 8+1). Systemet monteras lätt och prisvärt över vägbanan. Därmed förstörs inte vägbanans högkvalitativa beläggning. Även fordon som växlar fil klassificeras lika bra som fordon som inte växlar fil. TIC102 är det första systemet som monteras högt upp och som används som referens för kontrollen av andra tekniker för en trafikdataregistrering.