Identifiering av lediga parkeringar på parkeringsplatser

Systemintegration av 2D- och 3D-LiDAR-sensorer från SICK kan användas för att identifiera lediga lastbilsparkeringar. Dessa placeras på master och rör sig i drift så att en fullständig 3D-bild skapas. Regelbundna och oregelbundna parkeringsplatser övervakas och det kontrolleras om det går att köra in på dem. Dataskydds kraven är automatiskt uppfyllda. På så vis uppnås optimal fördelning av parkeringsplatser utan manuell jämförelse.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
    • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
    • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
    • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
    • Låg effektförbrukning
    • Snabb signalbearbetning
    • Flera ingångar och utgångar
    • Synkronisering av flera sensorer möjlig
    Imponerande, robust multilagerscanner för krävande omgivningar
    • Simultan mätning på upp till 8 skanningsnivåer
    • Vädertålig tack vare multi-eko-tekniken och IP-klass IP 69K
    • Kompakt och lätt konstruktion: 0,77 kg / 1 kg vikt
    • Stort temperaturområde: –40 °C till +70 °C
    • Låg effektförbrukning: 8 Watt
    • Flexibel upplösning, olika vinkelupplösningar i skanningsområdet
    • Integrerad objektspårning