Kontakt
Feedback

Klassificering och separering av fordon vid betalstationer med LiDAR-sensorer

Get Adobe Flash player

Vid vägtullar på motorvägen, i detta fall single lane, måste fordon med olika storlekar registreras, så att vägavgiften kan bestämmas och även betalas helautomatiskt. Den extra klassificeringen kan ske med 2D-LiDAR-sensor LMS111. Systemet möjliggör att två filer kan övervakas, beroende på monteringen.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Produktfamilj LMS1xx
    Kompakt och lönsam, även vid tuffa omgivningar
    • Effektiva och prisvärda 2D-LiDAR-sensorer för mätområden på upp till 50 m
    • Utmärkt prestanda i alla väder tack vare multi-eko-tekniken och intelligenta algoritmer
    • Robust och kompakt hus med IP-klassning upp till IP 67, med integrerad värme och temperaturområde mellan –40 °C och +60 °C
    • Varianter för säkerhetstillämpningar med reläutgångar och VdS-certifiering tillgängliga
    • Utmatning av mätdata via Ethernet-gränssnitt i realtid
    • Antalet digitala utgångar kan utökas med externa CAN-moduler
Upp