3D-dataregistrering för multilane-free-flow-system

2D-LiDAR-sensorn LMS511 är perfekt för registrering av fordonens 3D-konturdata. De överförda datauppgifterna kan på så sätt utvärderas allt efter behov, och tillåter en mycket flexibel definition och registrering av fordonsklasserna. LMS511 monteras lätt och prisvärt över vägbanan, och har visas sig vara mycket effektiv i vägtrafiken även under svåra väderförhållanden.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
    • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
    • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
    • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
    • Låg effektförbrukning
    • Snabb signalbearbetning
    • Flera ingångar och utgångar
    • Synkronisering av flera sensorer möjlig