Positionsbestämning av tåg vid hållplatser

Vid hållplatser med perrongdörrar måste tåget stanna exakt vid den föreskrivna positionen. Avståndsmätaren för långa avstånd DT1000 mäter kontinuerligt positionen på tågets front. Därmed kan både bromsmomentet styras och stoppositionen kontrolleras. Denna tillförlitliga lösning är särskilt lämplig för reglering av inkommande, förarlösa tåg.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Prestanda med framtid
    • Avståndsmätare för långa avstånd med IR-laser med HDDM+-teknik
    • Mätning av naturliga objekt (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
    • Damm- och vattentätt hus (IP 65 och IP 67), tillverkat i korrosionsfast aluminiumlegering
    • Konfigurerbara digitala in- och utgångar, analog utgång och fältbussgränssnitt (beroende på variant)
    • Mätning på heta ytor (DT1000)