Dubbellagerdetektion av solcellswafer i waferproduktion

Kiselwafers är tunna och relativt lätta och fäster lätt vid varandra, särskilt under rengöringsprocessen. För att undvika brott och skador under efterföljande processer (t.ex. hantering) måste kiselwafers som lagt sig ovanpå varandra upptäckas snabbt. Fiberförstärkaren WLL180T-P474 från SICK i kombination med sändare/mottagare-fotocellen LL3-TW01 använder en 1450-nm-infraröd-sändarkälla för att tränga igenom en kiselwafer. Om två eller flera kiselwafers ligger ovanpå varandra blockeras ljusgenomgången och en felsignal avges.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Världsledande beträffande räckvidd och prestanda
    • Responstiden kan väljas ända till 16 μs
    • Räckvidd upp till 20 m (sändar/mottagar-sysem); upp till 1400 mm (givarsystem)
    • Bus-kompatibel med antiinterferens
    • Två st 4-siffriga digitala displayer
    • Inställbar hysteres
    • Vridbar display
    • Högupplösande signalbearbetning
    • Programmerbara tidssteg
    Många tillgängliga lösningar för applikationer med stora utmaningar: SICK:s ljusledare
    • Mycket stort urval av plast- och glasfiber-ljusledare
    • Högtemperatur- och kemikalieresistenta ljusledare
    • Gängade och släta hylsor, ljusband (array), versioner med 90° vertikal riktning
    • Fokuserad optik
    • Givar- och envägsprincip
    • Plastmantel, metallskyddsslang eller teflonmantel