Startsida
Branscher
Solenergi
Tunnskiktsproduktion
Tunnskikts-solenergimoduler
Säkra låsfunktioner vid maskiner för framställning av solenergimoduler
Startsida
Branscher
Solenergi
Tunnskiktsproduktion
Tunnskikts-solenergimoduler
Säkra låsfunktioner vid maskiner för framställning av solenergimoduler
Säkra låsfunktioner vid maskiner för framställning av solenergimoduler
Säkerhetskoncept för processmaskiner: låsfunktionen i14 Lock + nödstoppsknapp ES21.
Följande produktfamiljer kan användas
ES21
Nödstoppsknapp för ett snabbt och pålitligt maskinstopp
Alternativt som påbyggnadsversion med hus eller inbyggnadsversion (Ø 22 mm)
Inbyggnadsversion för maskinens manöverpult med självövervakande kontakter mellan knapp och kopplingselement
Påbyggnadsversion för direkt montage i olika maskiner och anläggningar
Varianter med lysdiod-ringbelysning
Tillval med skyddskrage mot oavsiktlig aktivering
Välj
i14 Lock
Liten elektromekanisk säker låsfunktion med status-LED
Kompakt plasthus
Kabelinföring M20 x 1,5
Viloströmsprincip
Låsningsövervakning
LED-låsningsindikering
Hjälpupplåsning i tre sidor
Välj
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.
Laddar ...