Tillförlitlig positionsbestämning av skosulor i doseringsprocessen

3D-visionssensorn Ruler3000 registrerar formen på sulan och dess position på transportbandet. De mycket exakta bilderna bearbetas och beräknade positionsdata skickas vidare till roboten för att justera körvägen. Sensorns förkalibrerade system möjliggör en mycket noggrann objektsregistrering med kortare integrationstid. I kombination med den snabba scanningshastigheten kan man säkerställa hög produktivitet. Man sparar också in kostnader eftersom mekaniska matningssystem inte behöver användas.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Den snabbaste vägen till High-Performance-3D
    • CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för enastående 3D-prestanda
    • 3D-profil vid upp till 7 kHz i fullformat
    • Enkel idrifttagning tack vare konceptet gällande garanterat siktfält
    • Kompatibel med GigE Vision och GenICam
    • Noggranna 3D-, reflexions- och scattered light-mätningar med endast en enhet
    • Modulbaserad industridesign, IP65/67