Kontakt
Feedback

Övervakning av griparfunktionerna

Magnetcylindergivaren MZ2Q-C övervakar den pneumatiska cylindern i grippern. Sensor har en kort och för gripperapplikationer optimerad kopplingspunkt som ökar effektiviteten genom snabbare cykeltider. Det robusta fästet håller sensorn i önskad position, även vid stötar och vibration och ökar tillförlitligheten. MZ2Q-C passar i alla vanliga C-spår oberoende av cylinderprofil och -fabrikat. Den induktiva givaren IME08 detekterar ändläget för den integrerade axeln i grippern.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Produktfamilj MZ2Q-C
    Magnetcylindergivare med två individuellt inställbara kopplingspunkter
    • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med C-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder
    • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
    • Enkel inställning av två kopplingspunkter via teach-in-knapp
    • LED:er för indikering av båda kopplingspunkterna
    • Detektionsområde upp till 50 mm slaglängd
    Produktfamilj IME
    Den lönsamma standarden för användning i industriella miljöer
    • Storlekar: M8 till M30
    • Utökade räckvidder: 1,5 mm till 38 mm
    • Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare, DC 2-ledare
    • IP-klassning IP 67
    • Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
    • Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
    Produktfamilj IM AC
    Den lönsamma standarden för användning i industriella miljöer
    • Storlekar: M12 till M30
    • Enkla räckvidder: 2 till 15 mm
    • Elektriskt utförande: AC 2-ledare, AC/DC 2-ledare
    • IP-klassning: IP67
    • Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
    • Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer

Upp