Kontakt
Feedback

Kollisionsskydd mellan robot och formsprutningsverktyg

Om formsprutningsverktyget stängs när roboten närmar sig det, kan både verktyget och roboten skadas. Åtkomstöppningen till verktygsområdet övervakas tillförlitligt med SGS Smart Light Grid eller alternativt med 2D-laserscannern TiM3xx.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Produktfamilj SLG
    Tillförlitlig detektion vid extremt smal konstruktion
    • Varierbara övervakningslängder från 120 mm till 1 400 mm (i steg på 160-mm)
    • Räckvidd 7 m
    • Responstid 18 ms
    • Upplösning från 45 mm till 25 mm
    • Beläggning med ljusa job-LED på sändar- och mottagarsidorna
    • Skyddsklass IP-65
    • Okänslighet mot störande omgivningsljusljus upp till 150 000 lx
  • Följande produkter kan användas
    1052627
    TiM3xx
    2D-LiDAR-sensorer
    • Användningsområde: Indoor
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering
    • Mätprincip: HDDM+
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
    • Öppningsvinkel: Horisontell (270°)
    • Vinkelupplösning:
    • Antal fältinställningar: 16
    • Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
    • Elektrisk anslutning: 1 x 15-polig D-Sub-HD-apparatstickkontakt (0,9 m)
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    1063467
    TiM3xx
    2D-LiDAR-sensorer
    • Användningsområde: Indoor
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
    • Mätprincip: HDDM+
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
    • Öppningsvinkel: Horisontell (270°)
    • Vinkelupplösning:
    • Antal fältinställningar: 16
    • Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
    • Elektrisk anslutning: 1 x 15-polig D-Sub-HD-apparatstickkontakt (0,9 m)
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    1062221
    TiM3xx
    2D-LiDAR-sensorer
    • Användningsområde: Indoor
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering
    • Mätprincip: HDDM+
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
    • Öppningsvinkel: Horisontell (270°)
    • Vinkelupplösning:
    • Antal fältinställningar: 16
    • Digitala utgångar: 3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)
    • Elektrisk anslutning: 1 x 15-polig D-Sub-HD-apparatstickkontakt (0,9 m)
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    1067919
    TiM3xx
    2D-LiDAR-sensorer
    • Användningsområde: Indoor
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
    • Mätprincip: HDDM+
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
    • Öppningsvinkel: Horisontell (270°)
    • Vinkelupplösning:
    • Antal fältinställningar: 16
    • Digitala utgångar: 3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)
    • Elektrisk anslutning: 1 x 12-polig M12-apparatstickkontakt (0,8 m)
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    1062219
    TiM3xx
    2D-LiDAR-sensorer
    • Användningsområde: Indoor
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
    • Mätprincip: HDDM+
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
    • Öppningsvinkel: Horisontell (270°)
    • Vinkelupplösning:
    • Antal fältinställningar: 16
    • Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
    • Elektrisk anslutning: 1 x 12-polig M12-apparatstickkontakt (0,8 m)
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    1071399
    TiM3xx
    2D-LiDAR-sensorer
    • Användningsområde: Outdoor
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
    • Mätprincip: HDDM
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
    • Öppningsvinkel: Horisontell (270°)
    • Vinkelupplösning: 0,33°
    • Antal fältinställningar: 16
    • Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
    • Elektrisk anslutning: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    1080181
    TiM3xx
    2D-LiDAR-sensorer
    • Användningsområde: Outdoor
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
    • Mätprincip: HDDM
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
    • Öppningsvinkel: Horisontell (270°)
    • Vinkelupplösning:
    • Antal fältinställningar: 16
    • Digitala utgångar: 3 (NPN, dessutom 1x “device ready”)
    • Elektrisk anslutning: 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B, 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    1067299
    TiM3xx
    2D-LiDAR-sensorer
    • Användningsområde: Outdoor
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
    • Mätprincip: HDDM
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
    • Öppningsvinkel: Horisontell (270°)
    • Vinkelupplösning:
    • Antal fältinställningar: 16
    • Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
    • Elektrisk anslutning: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
    • Uppgifter
    • Jämför nu
Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Upp