produktionslogistik

Cirkeln sluts – sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen
Produktion och intralogistik kompletterar varandra. Det som brukade uppfattas som två olika discipliner växer alltmer samman genom framstegen inom automatisering och digitalisering. Målet är att göra materialflödet helt transparent, från inleverans av material till utleverans av den färdiga produkten. Att äntligen få veta var allt finns är en förutsättning för smart sammankopplad produktion.
För detta ändamål erbjuder SICK ett brett utbud av sensorlösningar: från enskilda produkter via programvara till tjänster som är lika individuella och varierade som kundens krav. Varje produktion är annorlunda. Det är därför det är så viktigt att se helheten. Detta står SICK för med sin 360-graders strategi för optimering av hela värdekedjan - så att även det allra minsta hörnet av produktionen kan belysas för att täcka luckor: vid identifiering, lokalisering och i hanteringen av lagrings- och leveranskedjan.
På så vis blir allt kvar i flödet. Och produktionslogistiken blir smart.

Materialförvaltning

Orientering för mervärde

Identifiering
Vem är jag? En tillförlitlig identifiering av produkter är själva förutsättningen för felfria förlopp inom produktionsprocesser. På så vis går det att förhindra förväxlingar och garantera spårbarhet. SICK erbjuder ett brett utbud av identifieringslösningar: Laserscanner för 1D-koder, kamerabaserad kodläsare för 1D- och 2D-koder och optisk teckenigenkänning, RFID-skriv-/läsenheter, handhållen streckkodsläsare, magnetkodade identifieringslösning, spårbarhetssystem och ultrabredbandslösningar.

Lokalisering
Var är jag? Endast när man kan svara exakt på frågan var alla objekt befinner sig kan man skapa effektivitet inom hela produktionskedjan. Det kan handla om lokalisering av små objekt såväl som för stora fordon. SICK erbjuder omfattande lokaliseringslösningar för övervakning, styrning, distribution och datautvärdering av rörliga tillgångar och autonoma plattformar inomhus. Oavsett om det rör sig om spårstyrning eller rasterlokalisering, LiDAR-lokalisering eller taggbaserad lokalisering – Asset Analytics är lösningen för de mest komplexa uppgifter.

Behållarhantering
Var är jag i det hela? Oavsett i vilken form råmaterial förs in i produktionskedjan, oavsett om de kommer i behållare, i lådor, på paletter eller som bulkmaterial: För alla typer av behållare erbjuder SICK sensorlösningar för tillgänglighetskontroll, identifiering, klassificering eller automatiserad tillståndsidentifiering. Effektiv hantering av behållare med hjälp av intelligenta sensorer ger smidiga produktionsförkopp eftersom det alltid finns tillräckligt med behållare. Detta minskar även kostnaderna för lagerhållning efter som man inte behöver lagra allt för många behållare.
Datahantering

Håll koll på alla trådar
Många data kan endast användas om de integreras i befintlig logistik- och maskinarkitektur. En särskild utmaning inom detta ligger i att kunna lösa både vertikal och horisontell integration: Gränserna mellan nätverk eller olika programvarusystem måste överbryggas, ibland även över företagsgränser. SICK erbjuder lösningar för anslutningsteknik och mellanprogramvara. Dessa lösningar säkerställer att den insamlade informationen kan hämtas överallt och när som helst och användas på ett lönsamt sätt. Dataregistrering vid lastning och avlastning, under varutransporter och i produktionsprocesser kan ske snabbt och flexibelt för nästan alla typer av gods tack vare den senaste RFID- och kodläsningstekniken . Omfattande Analytics-applikationer följer hela datahanteringen.

Anslutningsteknik
Allt är helt sammankopplat. Uppkopplade produktions- och styrningsprocesser i komplexa maskinmiljöer avgör industrins framtid. Intelligenta sensorsystem stöder dynamiska, realtidsoptimerade och självorganiserande processer även inom produktionslogistik. Sensorerna registrerar reella driftstatusar, omvandlar dessa till digitala data och skickar vidare dem automatiskt till processtyrningen. SICK erbjuder en rad av gateways för att sluta glappen mellan maskinstyrning och processtyrningens IT-landskap.

Mellanprogramvara
Bra ”connections”. Klassiska lösningar med mellanprogramvara ger enkel anslutning och nätverk med olika sensorer på fältnivå och överföring av sensordata ända till molnet om så behövs. Oftast går det även att integrera sensordata i befintliga programvarulandskap. Data är direkt tillgängliga för Industri 4.0 eller så är de redan förbearbetade för att kunna hantera överordnade processer som förutseende underhåll, track and trace eller kvalitetskontroll.

Analytics
Statusövervakning – en översikt: Med Analytics kan man analysera systemprestandan och statusen för alla registrerade data på ett smidigt sätt. Till exempel möjliggör programmet Logistics Diagnostic Analytics omfattande statusövervakning i realtid för automatiserade identifikationssystem. Vare sig det gäller uppföljning av enskilda objekt på ett transportband eller bearbetning av flera miljoner paket per dag i en anläggning: Med analysprogram från SICK har man alltid koll på alla relevanta data.
Materiallagring

Högst upp på toppen

Automatisk lagring
Automatisk lagring utgörs av mycket komplexa konstruktioner, inom vilka processer sker med hög hastighet. Man behöver ha utmärkta sensorer för att allt ska ske friktionsfritt i dessa skytellager, smådelslager eller vertikala lagersystem. Sensorerna ser till att det inte förekommer några kollisioner, utskjutande delar, överfyllning eller felaktig placering som kan medföra stillestånd. Dessutom omfattas även perfekt kontroll av hyllfack.

Smart hylla
Allt som tas ut måste komma in igen. Den enkla lösningen för lagring av lagerhyllor löser intelligenta hyllor automatiskt. Med hjälp av intelligenta kamera-, laser- och RFID-lösningar identifierar de när produkter tas ut eller när något har ställts in felaktigt. Beställningar för att hålla nivåerna av behållare korrekta sker också helautomatiskt.
> Hitta den lösning som passar dig

Lagring i öppet utrymme
Ibland behöver man använda stora lösningar vid materiallagring. Oavsett råmaterial eller mycket stora produktionsmedel och maskinverktyg, oavsett om det rör sig om ovanliga stål- och träkonstruktioner eller tillverkade bilar och andra stora slutprodukter. Även allt som behöver lagras i öppet utrymme är en del av varukretsloppet och kan registreras på ett smart sätt och spåras. Mobila identifieringslösningar hjälper till på utomhus och inomhus, liksom lokaliseringslösningar.
Materiallastning och -lossning

Håll dig i rätt takt

Robotar
Robotar arbetar säkert. Men bara om arbetsinställningarna är korrekt. De många machine vision-lösningarna ser till att så är fallet. Oavsett om det rör sig om fastinstallerade Pick-and-place-robotar, gripande robotar eller automatisk palettlastning via robotar är det svårt att föreställa sig fungerande processkedjor utan robotar. Förutom att öka effektiviteten möjliggör de intelligenta sensorerna ett säkert samarbete mellan människor och robotar, och de gör dessutom hög flexibilitet.

Buffertlager
Man kan minska produktionstillestånd eller faktiskt undvika dessa helt. Buffertlagret hjälper till med att överbrygga luckorna mellan de enskilda produktionsstegen, det vill säga mellan maskinerna. SICK erbjuder lösningar även för buffertlagret. Bland annat materialnivåerna i buffertbehållarna är avgörande för smidiga processer i buffertlager. Exempelvis TiM-serien från SICK mäter dessa nivåer enligt individuella krav.

Kommissionering
En färdigtillverkad produkt är bara så bra som summan av alla dess delar. Med andra ord: En fullständig kommissionering via kodidentifiering säkerställer att inget saknas i slutet av tillverkningen och att det är korrekt produkt som är tillgänglig. Beroende på avläsningskrav och kodtyp används RFID-skriv-/läsenheter eller stationära streckkodsläsare för manuell eller automatisk scanning. Rätt sensorer ökar effektiviteten och förbättrar ergonomin på arbetsplatsen för alla typer av plockstationer.
Materialtransport

Allt på rätt väg

Transportteknik
I vissa branscher är transportband en viktig del av produktion och logistik. Då är det bra att SICK även ger branschbaserade råd och lösningar. Olika lösningar ger stöd för identifiering, volymmätning eller närvarokontroll, bara för att bara nämna några exempel. Sist men inte minst är även säkerhetslösningarna en viktig del inom intralogistikens transportteknik.
> Hitta den lösning som passar dig

Mobila plattformar
Erfarenhet räknas. Med den modulbaserade lösningsportföljen för mobila plattformar kan man enkelt förverkliga spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering. Sensorlösningarna från SICK möter alla krav kring mobila plattformar och fordon och erbjuder flexibilitet till såväl förarlösa fordon (AGV) som speciella förarlösa fordonssystem (AGV-system).

Truckar
Mänsklig säkerhet. Utöver förarlösa, mobila plattformar och delautonoma transportsystem ger intelligenta sensorer även stöd till förare som kör skjutvagnar, gaffeltruckar eller smalgångstruckar. Olika sensorer kan användas för detta för kontur- eller reflektorbaserad navigation, för grov- och finpositionering, för mätning och identifiering, men även för en optisk dataöverföring. Allt för säkerheten – tack vare kollisionsundvikande och positionsidentifiering.