Non-contact thickness measurement

Tjockleken i transparenta plastfolier resp. de olika skikten mäts av den kronomatiskt konfokalt arbetande avståndssensorn OC Sharp med bara ett sensorhuvud, exakt och beröringslöst.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Kromatisk-konfokal mätteknik för högsta möjliga precision
    • Många olika mätområden mellan 600 µm och 12 mm
    • Kromatisk-konfokal sensorteknik för högsta möjliga tillförlitlighet och precision
    • Snabb mätfrekvens på upp till 4 000 Hz
    • Tillförlitlig mätning på många olika material och färger
    • Mätning av tjockleken på transparenta material med bara ett sensorhuvud (kromatisk-konfokal för en tjocklek fr.o.m. 30 µm och interferometrisk för en tjocklek fr.o.m. 3 µm).
    • En mycket liten ljuspunkt för mätning av mycket små objekt
    • Komfortabel parameterinställning med hjälp av OC Sharp program