- Startsida
- Branscher
- Livsmedel och drycker
- Slutförpackning
- Krympfilmsmaskin
- Yttermåttskontroll på pallar
- Startsida
- Branscher
- Livsmedel och drycker
- Slutförpackning
- Krympfilmsmaskin
- Yttermåttskontroll på pallar
Yttermåttskontroll på pallar
Flera dimensioner blir uppmätta innan pallen går in i folielindaren. Lasten blir kontrollerad map. utstick för smidig lindning. Ramplaceringen av den programmerbara automationsljusridån MLG-2 Pro minskar skuggningen. 2D-LiDAR-sensor TiM5xx är ett enklare alternativ. Dessutom går det att beräkna volymen med spårbarhetssystemetVML.
-
Följande produktfamiljer kan användasDimensionering med översikt
- Certifierad mätnoggrannhet t.o.m. 5 mm x 5 mm x 20 mm (L x B x H)
- Registrerar objektstorlekar t.o.m. 2 600 mm x 1 000 mm x 1 000 mm (L x B x H) beroende på systemvariant
- En transportbandshastighet på mer än 2 m/s är möjlig
- Enkel att integrera tack vare Controller MSC800
Flexibel användning för längd,- bredd- och höjdmätningar- Strålavstånd: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Räckvidd: 12 m
- Funktioner: korsstrålsmätning, 4-zonsmätning, Highspeedscan, transparentläge
- Gränssnitt: PNP, analogt, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Solljusläge med robust kopplingströskel
-
Följande produkter kan användas2D-LiDAR-sensorerTiM
- Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
- Vinkelupplösning: 0,33°
- Antal fältinställningar: 16
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 4 m
- Vinkelupplösning: 1°
- IP-klassning: IP65
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x Ledning med 12-polig M12-kontakt (0,3 m), 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
- Vinkelupplösning: 1°
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B, 1 x anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, 5-polig M12-stickkontakt
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 10 m
- Vinkelupplösning: 0,33°
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, 5-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM
- Arbetsområde: 0,05 m ... 25 m
- Vinkelupplösning: 0,33°
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x Anslutning „Ethernet“, kabel, med kontakt RJ45 (1 m), 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B, 1 x Anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, kabel med 5-ledare med öppen ände (1 m)
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM
- Arbetsområde: 0,05 m ... 25 m
- Vinkelupplösning: 0,33°
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, 5-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu2D-LiDAR-sensorerTiM- Integrerad applikation: Mätdata
- Mätprincip: HDDM+
- Arbetsområde: 0,05 m ... 25 m
- Vinkelupplösning: 0,33°
- IP-klassning: IP67
- Digitala utgångar: 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
- Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „Power/synkroniseringsutgång“, 5-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
UppgifterJämför nu