Kontakt
Feedback

Tillträdessäkring på Toploader

Det sitter en nödstoppsknapp ES11 med återställningsfunktion på luckan till Toploadern. Den blir påverkad vid fara och stoppar robotens riskabla rörelser. Den magnetiska RE1-säkerhetsbrytaren säkrar dessutom tillträdesluckan för att förhindra otillåtet tillträde till robotcellen.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Produktfamilj RE1
    Enkel och beprövad beröringslös dörrövervakning
    • Aktiveringsområde upp till 7 mm
    • 2 eller 3 kontakter
    • Upp till Performance Level PL e (EN ISO 13849)
    • Sensorer med stickanslutning eller ansluten kabel
    • Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
    Produktfamilj ES11
    Säker med nödstoppsknapp och återställningsknapp
    • Smalt hus med hakanslutning
    • Alternativt som separat instrument med nödstoppsknapp eller som kombination med återställningsknapp
    • Nödstoppsknapp alternativt med LED-belysning
    • Belysning i återställningsknapp
    • Flexi-Loop-kompatibel M12 stickanslutning
Upp