Kyld avståndsmätning för kranpositionering

Temperaturer på upp till 60 °C föreligger i anläggningar för tillverkning av betongprodukter. Den automatiska positioneringen av kranen måste ändå fungera med avståndsmätning. Denna uppgift övertar avståndsmätaren för långa avstånd DME5000 i TPCC-kylkapsling från SICK. Denna skyddar sensorn långfristigt för det höga temperaturerna i anläggningen. Funktionssättet för TPCC-kylkapsling baserar på den termoelektriska principen, detta betyder att en omständig installation inte är nödvändig, i motsats till vanliga vattenkylda hus.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Positionera tillförlitligt, snabbt, exakt
    • Mätområde på upp till 300 m
    • Många olika fältbussgränssnitt
    • Förvarningsmeddelanden och diagnosdata tillgängliga
    • Display med intuitiv menystruktur och väl synliga status-LED
    • Litet, robust metallhus
    • 3D-justeringshållare med snabblås finns att få som tillbehör
    • Avlånga hål för nolljustering vid ett enhetsbyte
    Högkvalitativ och exakt avståndsmätning
    • Mätområde från 0,15 m till 300 m
    • Mycket snabba mättider
    • Högsta precision, reproducerbarhet och tillgänglighet av systemet
    • Komfortabel idrifttagning: upplyst LC-display med diagnosinformation
    • Synligt rött ljus och justeringshållare med fjädersystem
    • Många olika gränssnitt: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet