Övervakning före rökgasavsvavlingssystemet

SO2-koncentrationen mäts vid ingången på rökgasavsvavlingssystemet, för att kontrollera kalkdoseringen och REA-effekten. O2-mätningen sker av standardiseringsskäl. In-situ gasanalysatorn GM32 rekommenderas för en SO2-mätning, eftersom den genomför snabba mätningar under processförhållanden utan gasuttag eller -transport. Den automatiska kontrollcykeln med integrerade komponenter, som nollpunktsreflektor, gaskyvett och nätfilter, möjliggör en regelbunden kontroll av noll- och referenspunkt. Därmed garanteras en hög tillgänglighet utan att dyra testgaser krävs. In-situ gasanalysatorn ZIRKOR200 möjliggör en tillförlitlig och snabb syremätning, även vid höga temperaturer.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området
    • Direkt, snabb In-situ-mätning
    • Inget gasuttag, ingen gastransport, ingen gasberedning
    • Upp till åtta mätenheter samtidigt, plus processtemperatur och -tryck
    • DOAS- och CDE-utvärderingsmetod
    • Flera av varandra oberoende mätområden med bibehållen precision
    • Automatisk självtestfunktion (QAL3) utan testgaser
    • Trycksatt utförande för Ex-zon 1 och 2
    Innovation redan i cellerna
    • Extremt långlivad mätcell tack vare innovativa skyddsmekanismer
    • Självövervakning av mätcellen
    • Helautomatisk justering integrerad i styrenheten
    • Version tillgänglig för höga temperaturer
    • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
    • Mycket kort responstid
    • Testad enligt EN 15267
    • Ex-utförande för ATEX/IECEx, zon 1 resp. zon 21