Övervakning av dammutsläpp

Stoftmätaren FWE200DH används för mätning av dammkoncentrationen i våta gaser. Eftersom vattenånga stör mätningen av dammkoncentration kan det bli problem vid en mätning i downstream-området för våt-rökgasavsvavlingssystemet. Med FWE200DH tas gas ut via en sond och värms upp över daggpunkten. Alla droppar som finns i gasen förångas och kan därför inte längre förfalska mätresultatet. Ljusspridningsprincipen möjliggör att även låga dammkoncentrationer kan mätas. FWE200DH har en automatisk kontroll av noll- och referenspunkt samt en integrerad smutskontroll, vilket begränsar underhållsarbetet till ett minimum.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Tillförlitlig stoftmätning i våta gaser
    • För mycket låga till medelhöga dammkoncentrationer
    • Gasuttag och gasretur kombinerade i en sond
    • Smutskontroll
    • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
    • Enkla parameterinställningar och komfortabel hantering – som tillval via en extra Remote-display
    • Integrerad systemövervakning för en tidig identifiering av ett underhållsbehov