Kalibreringspliktig transport av gas

Övervakningen av naturgasflödet till kraftverket är av betydelse både för mätningen av den kalibreringspliktiga gastransporten och för kraftverkets interna debiteringsmätningar. FLOWSIC600-XT är en ultraljudsgasflödesmätare för exakta mätningar. FLOWSIC600-XT 2plex förenar en gasflödesmätare för tillämpningar där kalibrering krävs (4 mätsträckor) med en enhet för jämförelsemätningar (1 mätsträcka) i ett enda hus. Tack vare den direkta väglayouten är gasflödesmätaren skyddad mot smuts. Det ger enheten långvarig stabilitet och precision.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    The perfect match
    • Användarvänlig produktfamilj
    • Automatisk korrigering av tryck- och temperaturpåverkan
    • Tillgänglig under alla driftsförhållanden
    • PowerIn Technology™ för en säker backup-drift
    • Intelligent applikationsdiagnos med i-diagnostics™
    • Kan utökas med flödesdatorer via connect-and-go
    Tillförlitlig helhetslösning för taxemätningar
    • Helkalibrerad FLOWSKID600
    • Kundspecifik anpassning av systemkomponenterna inklusive gasanalysator, gaskromatograf och övervakningsdator
    • Sömlös systemintegrering med Flowcomputer Flow-X från SICK
    • Finns från Class 150 till Class 2500
    Modullösning för taxemätningar
    • Använder ultraljudsgasmätare FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT
    • Finns från DN 50 till DN 1200, från Class 150 till Class 2500
    • Det går att uppnå en mätosäkerhet på 0,1 % vid kalibrering
    • Kundspecifik anpassning av systemkomponenterna
    • Sömlös systemintegrering med Flowcomputer Flow-X från SICK