Dubbelpositionsavstämning av ventilläget

Dubbelpositionsavstämning på ventilterminaler ger stor kopplingsrörflexibilitet så att manuell hop- och isärkoppling försvinner. Två induktiva IMF-lägesgivare styr ventilläget optimalt. IMF är specialgjord för hygien- och våtdelar med vattentåligt hus och tålighet mot aggressiva rengöringsmedel.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    • Storlekar: M8 till M30
    • Utökade räckvidder: 2 mm till 20 mm
    • Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
    • IP-klassning: IP 68, IP 69K
    • Temperaturområde: –40 °C till +100 °C
    • Livsmedelståligt hus av rostfritt stål, aktiv yta av plast
    • Visuell inställningsindikering, IO-Link-ready
    • Beständig mot rengöringsmedel, certifierat i enlighet med Ecolab