Temperaturmätning upp- och nedströms CIP-anläggningen

Det krävs olika processmoment innan CIP-medierna kan gå från behållarna till anläggningen. En värmeväxlare värmer sedan upp rengöringsmediet till rätt temperatur. Första temperaturmätningen sker uppströms och kontrollmäts sedan igen i returen nedströms. Den mätuppgiften sköter temperaturgivare TBT. Den går att integrera smidigt även i trånga utrymmen.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Den beprövade temperaturmätning
    • Pt100-motstånd, noggrannhetsklass A enligt IEC 60751
    • Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
    • Korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571 i delar som kommer i kontakt med mediet
    • Diverse mekaniska adaptrar och monteringslängder
    • Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
    • Ledningsförskruvning M16 x 1,5