Temperaturmätning på värmeväxlare i CIP-anläggning

I ånguppvärmda värmeväxlare blir temperaturen övervakad permanent. Man använder temperaturgivare vid inställningen av rengöringstemperaturen. Resistanstermometer THTS är monterad via dykrör i värmeväxlarens rörledningar. Det går alltså att byta sensor även vid pågående drift.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Enkel, hygienisk temperaturmätning
    • Pt100-motstånd, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
    • Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
    • Delar som kommer i kontakt med mediet: korrosionsbeständigt rostfritt stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
    • Diverse hygieniska processanslutningar och monteringslängder
    • Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
    • Rund kontakt M12 x 1

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer