Flödesmätteknik i CIP-anläggning

Flödesmätningar i CIP-anläggningar är viktiga för dosering av rätt mängd kemikalier. Ultraljudsflödessensor DOSIC® i rostfritt stål i EHEDG-design mäter tillförlitligt ledande och icke-ledande vätskor upp till 143 °C medietemperatur och ökar tillförlitligheten i hela CIP-processen. Displayen och knapparna ger användarvänlig riggning av sensorn.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Den kompakta rostfria sensorn för flexibel flödesmätning
    • Flödesmätning för vatten - och oljebaserade vätskor
    • Tätningslös sensor av rostfritt stål 316L med Ra ≤ 0,8 µm
    • Rakt, självtömmande mätrör
    • Kompakt design med korta monteringslängder
    • Konfigurerbara digitalutgångar
    • Temperaturmätning
    • IP-klassning IP 67/69, CIP/SIP möjlig, IO-Link-version 1.1