Streckkodsidentifering av varor vid varierande lastbärare

Vid varierande lastbärare med streckkoder på alla sidor går det inte att läsa dessa automatiskt. Med den robusta handhållna scannern HW198x kan truckföraren identifiera varorna snabbt och ergonomiskt. Den handhållna scannern är kompatibel med alla vanliga kabelbundna och trådlösa gränssnitt för anslutning till truckterminalen.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Tillförlitlig kodidentifiering, i synnerhet vid stora läsavstånd
    • Tillförlitlig 1D-, 2D- och Digimarc-kodläsning på avstånd från bara några centimeter upp till 16 m
    • Mycket robust: Klarar 50 fall från 2,4 m höjd och 7 500 volter per 1 m fallhöjd
    • Industriduglig: finns med IP-klassning IP65 eller IP67 och kan användas i temperaturer ner till –30 °C
    • Läsbekräftelse (good read) med lysdioder, ljudsignal och vibration
  • Följande produkter kan användas
    Mobila handhållna streckkodsläsare
    HW19
    • Läsbara kodstrukturer: 1D-koder, 2D-koder, Stacked
    • Läsavstånd: 150 mm ... 16.000 mm
    • Användningsområde: Industrianvändning
    • Scannerutförande: Kabelversion
    • Kommunikationsgränssnitt: USB
    • Omgivningstemperatur under drift: –30 °C ... +50 °C
    • Kodupplösning: ≥ 0,05 mm, ≥ 2 mm
    • Leveransomfattning: Kit
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Mobila handhållna streckkodsläsare
    HW19
    • Läsbara kodstrukturer: 1D-koder, 2D-koder, Stacked
    • Läsavstånd: 150 mm ... 16.000 mm
    • Användningsområde: Industrianvändning
    • Scannerutförande: Kabelversion
    • Kommunikationsgränssnitt: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, seriell, PROFIBUS DP
    • Omgivningstemperatur under drift: –30 °C ... +50 °C
    • Kodupplösning: ≥ 0,05 mm, ≥ 2 mm
    • Leveransomfattning: Kit
    Obs: För driften krävs även en landsspecifik nätdel (se ”Rekommenderat tillbehör”).
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Mobila handhållna streckkodsläsare
    HW19
    • Läsbara kodstrukturer: 1D-koder, 2D-koder, Stacked
    • Läsavstånd: 150 mm ... 16.000 mm
    • Användningsområde: Industrianvändning
    • Scannerutförande: Trådlös version
    • Kommunikationsgränssnitt: Ethernet, PROFINET, EtherCAT®, seriell, PROFIBUS DP, Bluetooth
    • Omgivningstemperatur under drift: –20 °C ... +50 °C
    • Kodupplösning: ≥ 0,05 mm, ≥ 2 mm
    • Leveransomfattning: Kit
    Obs: För driften krävs även en landsspecifik nätdel (se ”Rekommenderat tillbehör”).
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    Mobila handhållna streckkodsläsare
    HW19
    • Läsbara kodstrukturer: 1D-koder, 2D-koder, Stacked
    • Läsavstånd: 150 mm ... 16.000 mm
    • Användningsområde: Industrianvändning
    • Scannerutförande: Trådlös version
    • Kommunikationsgränssnitt: USB
    • Omgivningstemperatur under drift: –20 °C ... +50 °C
    • Kodupplösning: ≥ 0,05 mm, ≥ 2 mm
    • Leveransomfattning: Kit
    Obs: För driften krävs även en landsspecifik nätdel (se ”Rekommenderat tillbehör”).
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer