Skyttlar i och utanför skyttelsystem

Skyttelsystem är en fast beståndsdel i dagens leverantörskedjelösningar. Oavsett om det gäller lagring, buffert eller sekvensering av material ger skyttelsystem suverän flexibilitet, dynamik och skalbarhet. Skyttlarna kan också köra ut från lagret och direkt ta över den fortsatta transporten av varorna genom fri navigering. 2D LiDAR-sensorn TiM7xxS är väl lämpad i lager, särskilt för att ge skydd mot risker av en lägre allvarlighetsgrad. Med kombinationen av skyddsfältsutvärdering och säker mätdatastreaming möjliggör sensorn en beröringsfri detektion av personer och objekt. På så sätt blir robotarna alltid tillgängliga, kan reagera dynamiskt på förändringar och kan anpassa sin rutt efter omgivningen på ett flexibelt sätt.

  • Följande produkter kan användas
    Säker laserscanner
    TiM-S
    • Integrerad applikation: Skyddsfältutvärdering med flexibla fält, mätdata
    • Mätprincip: HDDM+
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 25 m, vid > 90 % remission
    • Vinkelupplösning: 0,33°
    • Antal fältinställningar: 16
    • IP-klassning: IP67
    • Digitala utgångar: 3 (PNP för indikering av skyddsfältskador, dessutom 1x “device ready”)
    • Anslutningstyp: 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt, 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck
    2D-LiDAR-sensorer
    TiM
    • Integrerad applikation: Fältutvärdering med flexibla fält, mätdata
    • Mätprincip: HDDM+
    • Arbetsområde: 0,05 m ... 25 m
    • Vinkelupplösning: 0,33°
    • Antal fältinställningar: 16
    • IP-klassning: IP67
    • Digitala utgångar: 3 (PNP, dessutom 1x “device ready”)
    • Anslutningstyp: 1 x Micro-USB-honkontakt, typ B, 1 x anslutning „ethernet“, 4-polig M12-honkontakt, 1 x anslutning „spänningsförsörjning“, 12-polig M12-stickkontakt
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck

Mobila robotar:
Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Ta reda på mer