Navigation med hjälp av 2D-LiDAR-sensorer med integrerad positonsberäkning

Fri lasernavigation är den flexiblaste navigationstekniken. 2D-LiDAR-sensorn NAV350 är framtagen för noggrann och dynamisk lasernavigation. Med en avläsningsvinkel på 360° och en räckvidd upp till 250 m möjliggör den lokalisering även i rymliga omgivningar. NAV350 registrerar förutom naturliga konturer även konstgjorda (reflektorer) och kan på så vis beräkna fordonets absolutposition.

  • Följande produkter kan användas
    2D-LiDAR-sensorer
    NAV3xx
    • Arbetsområde: 0,5 m ... 250 m, 0,5 m ... 70 m på reflektorer
    • Öppningsvinkel: 360°
    • IP-klassning: IP65
    • Färg: Ljusblå (RAL 5012)
    • Integrerad applikation: Navigation
    • Anslutningstyp: 3 x M12-kontakt/-honkontakt
    • Scanningsfrekvens: 8 Hz, ± 5 %
    Uppgifter
    Jämför nu
    Styck