Kontakt
Feedback

Övervakning av spänncylindrar

Vid ett cirkulationssystem för arbetsstyckets bärare måste arbetsstyckets bärare stanna vid fogningsstationen och sedan placeras i rätt position. Detta sker med vertikala indexeringsmedel. Ytterligare spänncylindrar säkrar arbetsstyckets bärare för fogningsprocessen. Magnetcylindergivarna MZC1 registrerar korta slaglängderna och detekterar spänncylindrarnas position mycket exakt. Induktiva givare IH04 i ultraljudssvetsstationen kontrollerar avståndet på sonotroderna till arbetsstycket.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Produktfamilj MZC1
    Lägg i, fixera - klart
    • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med C-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder
    • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
    • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
    • LED för indikering av kopplingsstatus
    • IP-klassning: IP 67, IP 68, IP 69K
  • Följande produkter kan användas
    6020149
    IMM
    Induktiva givare
    • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
    • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
    • Installation i metall: Skärmad
    • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
    • Kopplingsutgång: NPN
    • Kopplingsfunktion: NO
    • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 2 m
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    6020152
    IMM
    Induktiva givare
    • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
    • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
    • Installation i metall: Skärmad
    • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
    • Kopplingsutgång: NPN
    • Kopplingsfunktion: NO
    • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    6020113
    IMM
    Induktiva givare
    • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
    • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
    • Installation i metall: Skärmad
    • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingsfunktion: NO
    • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 2 m
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    6054677
    IMM
    Induktiva givare
    • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
    • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
    • Installation i metall: Skärmad
    • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingsfunktion: NO
    • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 85 mm
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    6020114
    IMM
    Induktiva givare
    • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
    • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
    • Installation i metall: Skärmad
    • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingsfunktion: NO
    • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
    • Uppgifter
    • Jämför nu
    6045178
    IMM
    Induktiva givare
    • Huskonstruktion: Standardkonstruktion
    • Kopplingsavstånd Sn: 0,8 mm
    • Installation i metall: Skärmad
    • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
    • Kopplingsutgång: PNP
    • Kopplingsfunktion: NO
    • Anslutningstyp: Kabel med kontakt M8, 3-polig, 0,2 m
    • Uppgifter
    • Jämför nu
Upp