Kontakt
Feedback

Identifiering av streckkoder på arbetsstyckets bärare

Streckkodsscannrarna CLV62x läser streckkoder på arbetsstyckets bärare som transporteras på transportband. Streckkoden innehåller bl.a. information om nästa monteringsstation för arbetsstyckets bärare. Transportbandets växlar styrs genom utvärdering av denna information. Den induktiva givaren IME08 levererar en triggersignal för läsning av streckkoden efter identifieringen av arbetstyckets bärare.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Produktfamilj IME
    Den lönsamma standarden för användning i industriella miljöer
    • Storlekar: M8 till M30
    • Utökade räckvidder: 1,5 mm till 38 mm
    • Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare, DC 2-ledare
    • IP-klassning IP 67
    • Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
    • Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
    Produktfamilj CLV62x
    Effektiv scanner – flexibel användning
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Ethernet-gateway nödvändig (vid anslutningstyp “Ethernet”)
    • SMART620-kodrekonstruktion
    • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
    • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
    • Hög scanningsfrekvens på upp till 1 200 Hz
    • Liten konstruktion
    • Utökade fjärrdiagnos- och nätverksövervakningsfunktioner tillgängliga via Ethernet
    • IP-klassning IP 65 eller IP 69K (typberoende)
Upp