Gripperpositionering för 3-axlad portalrobot

Den 3-axlade portalroboten tar bort komponenten från arbetsstyckets bärare och skickar den vidare exakt. Där är det viktigt att rörelserna som behövs för en positionering under processen genomförs exakt. Motor-feedback-systemet EKM36 med det digitala HIPERFACE-DSL®-gränssnittet registrerar lägets faktiska värden med upp till 20 bit per varv och placerar därmed grippern mycket exakt. Den automatiska synkroniseringen med regulatortakten optimerar reglerkretsen i drivningen. Med HIPERFACE DSL® reduceras arbetet med kabeldragningen med 50 % genom integreringen av pulsgivarkommunikationen i motorledningen, vilket är mycket användbart vid rörliga axlar.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Kompakt motor-feedback-system för högdynamiska servodrivningar
    • Motor-Feedback-system med HIPERFACE DSL®-gränssnitt
    • Kompakt, robust konstruktion med diameter 36 mm
    • Upp till 20 bit upplösning per varv samt 4 096 varv kan mätas med multiturnsystemet
    • Anslutningsmöjligheter för en extern temperaturgivare
    • E²Prom med 8 kbyte fri minnesbank
    • SIL2-certifierat (gäller endast för EKS/EKM36-2...)
    • Drifthistogram

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer