Kontakt
Feedback

Detektion av arbetsstyckets hållare och närvarokontroll av delar

De induktiva givarna IQ06 och IQ10 övervakar arbetsstyckets bärare längs produktionslinjen och signalerar närvaron av en bärare för arbetsstycket till pick-and-place-roboten. ASIC-tekniken från SICK garanterar högsta precision på den effektiva räckvidden. Den stora räckvidden och de flexibla monteringsalternativen möjliggör att maskindesignen nästan inte är begränsad alls. Via en digital kopplingsutgång kan robotstyrningens multiTask fotocell PowerProx (WTT12) meddela delarnas närvaro på arbetsstyckets bärare även på större avstånd.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Produktfamilj PowerProx
    Räckvidden har fått ett nytt hem
    • HDDM-teknik
    • Laserklass 1, rött eller infrarött ljus
    • Räckvidd: 5 cm till 4 m
    • Minsta bakgrundsavstånd: 6 mm
    • Kopplingsfrekvenser upp till 1 000 Hz
    • Upp till 3 inställbara kopplingsutgångar eller en analog IO-Link-utgång som tillval: ger upp till 8 brytpunkter, avståndsvärde och Smart Sensor-funktion
    Produktfamilj IQB
    Små rektangulära hus för användning i industriella miljöer
    • Utföranden: 10 mm x 16 mm x 28 mm eller 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Utökade räckvidder: 2 mm till 8 mm
    • Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
    • IP-klassning: IP 68
    • Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
    • Robust VISTAL®-hus
    • Litet utförande med 270°-räckviddsindikering
Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Upp