Säkra riskområdet på den mobila roboten

Den flexibla materialinmatningen till rundtaktmaskinen sker med en mobil robot. Den säkra laserscannern S300 Mini kan integreras utmärkt i små mobila enheter tack vare den kompakta konstruktionen. S300 Mini detekterar beröringsfritt personer och objekt som finner sig på robotens körsträcka. Mekaniska skador, t.ex. på kopplingslister eller dämpare, kan på så sätt uteslutas.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Bästa funktion i miniformat
    • Endast användbar i EFI-systemkombination, t.ex. med säker styrning Flexi Soft eller ytterligare säker laserscanner
    • Mycket kompakt konstruktion
    • Skyddsfältsräckvidder på 2 m eller 3 m
    • Avsökningsvinkel 270°
    • Upp till 16 omkopplingsbara fältposter
    • Väljbar upplösning för hand, ben- eller kroppsdetektion
    • Expanderade systemlösningar i kombination med säker styrning Flexi Soft

Mobila robotar:
Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Ta reda på mer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer