Dynamisk palettmätning vid krävande objektegenskaper

I automatiserade logistikprocesser går det även att mäta större objekt, som paletter, på ett tillförlitligt sätt. För processer som ska vara så slimmade och effektiva som möjligt går det att använda en dynamisk mätning i processen. Denna mätning registrerar de allra minsta objektens rektangulära volym. Spårbarhetssystemet VMS6x00/7x00 lämpar sig perfekt för detta ändamål. Det mäter till och med ytor med krävande egenskaper på ytan, som t.ex. paletter inslagna i plastfolie, eller om paletterna är lastade med lätt glansiga eller svarta objekt. Utöver objektsdimensionerna (längd, bredd, höjd) kan även palettens exakta position på transportsystemet bestämmas. Tack vare den modulära konstruktionen är systemet dessutom kompatibelt med andra SICK-lösningar, vilket möjliggör individuella anpassningar till specifika tillämpningar.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Dimensionering och positionering av stora eller krävande objekt
    • Mätnoggrannhet: ned till 20 mm x 20 mm x 20 mm
    • Objektmått: upp till 2 600 mm x 2 000 mm x 3 000 mm
    • Transportbandshastigheter: upp till 3,0 m/s
    • Redundant systemkonstruktion (tillval)
    • MTTR: mindre än 10 min. tack vare hårdvarubaserad parameterkloning
    • Central styrenhet ger smidig systemexpansion