Automatiserad paketidentifiering med kamerabaserade kodläsare

Det skalbara spårbarhetssystemet Lector65x System lämpar sig utmärkt för snabb och exakt paketregistrering. Det ger största möjliga genomflöde och maximal läshastighet vid höga bandhastigheter och korta objektavstånd. Systemet är baserad på 2D-vision-kameran Lector65x. Med sina högupplösta bilder har Lector65x System stöd för Video Coding och optisk teckenigenkänning (OCR). Spårbarhetssystemet identifierar och avkodar upp till sex olika objekt som ligger bredvid varandra samtidigt. Dessutom kan det kombineras med de kamerabaserade kodläsarna ur ICR-serien, volymmätningssystem, stationära streckkodsläsare och vågar.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Dina objekt är alltid i fokus
    • Dynamisk fokusanpassning
    • Stort skärpedjup vid drift med fast fokus
    • Spårningsfunktion med MSC800
    • Möjlighet att integrera i nätverkskonceptet för MSC800
    • JPEG-bildvisning i realtid
    • 2 eller 4 megapixel upplösning med hög bildtagningsfrekvens på upp till 40 Hz
    • Hög flexibilitet vid kundgränssnitt och protokoll