Omgivningsdetektering för terminaltraktorer
Intelligenta förarassistanssystem för Collision Awareness med Geofencing-funktion bidrar till ökad effektivitet i transportprocessen och minskar risken för oplanerade maskintillstånd och olyckor. Modulärt uppbyggda system erbjuder en omgivningsdetektering på upp till 360° för terminaltraktorer och deras släpvagnar. Systemet är utrustat med dynamiskt anpassade scan-fält och geofencing-funktion för vissa Yard-områden och det erbjuder maximal komfort och optimala varningssignaler – akustiskt och/eller visuellt.