Identifiering och destinationsbestämning för lastbilar i terminalen

Vid hamnterminalens ingångsport får lastbilschauffören en tagg med alla relevanta logistikdata för sin fraktlast samt sin destination i terminalen. RFID-antennerna på överlämningsställena i hamnterminalen läser av taggen och informerar stapelkranens styrsystem och lastbilschauffören om den korrekta parkeringspositionen. Om lastbilschauffören kör till fel destinationsadress får han motsvarande information om detta omedelbart och kan korrigera sin kurs.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Tillförlitlig och exakt, även över större avstånd
    • Effektiv 2D-LiDAR-sensor för ett mätområde på upp till 80 m
    • Utmärkt prestanda även vid ogynnsamma väderförhållanden tack vare multi-eko-tekniken
    • Kompakt hus upp till IP-klassning IP 67 och inbyggd värme vid utomhusenheter
    • Låg effektförbrukning
    • Snabb signalbearbetning
    • Flera ingångar och utgångar
    • Synkronisering av flera sensorer möjlig
    Enkel integrering – inklusive intelligens
    • Integrerad antenn och databehandling i sensorn
    • Läsavstånd upp till 10 m
    • Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
    • Upp till 4 externa antenner
    • Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
    • SICK AppSpace-kompatibel
    • Robust konstruktion enligt IP67