Kollisionsundvikande för kajkranar

Objektdetekteringssystemet AOS502 STS utvärderar data från de olika varnings- och stoppfälten runt kranen, så att den stannar vid kollisionsrisk. Sensorsystemet utrustat med laserscanner och en säker styrning undviker förutom kollisioner i bommar på kajkranar även kollisioner mellan närliggande kranar. I kombination med den mobila gatewayen TDC-E och som tillval Monitoring Box Software, vidarebefordrar AOS502 STS dessutom förberedda data till hamnterminalens centrala datahanteringssystem.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    Hög systemtillförliltighet för områdesövervakning även under tuffa omgivningsvillkor
    • Beröringsfri detektion genom LiDAR-teknik som tål alla väder
    • Detekteringsområden som kan ställas in applikationsspecifikt
    • Automatiska självtestcykler
    • Skräddarsydd styrningskonfiguration
    • Enkel implementering av nya funktioner
    • Alternativa gateways för fjärrdiagnos eller dataanalyser
    Kontinuerlig tillståndsövervakning för sensorer och maskiner
    • Visualisering och analys av tillståndsdata
    • Loggbok för översiktlig visning och dokumentation av händelser
    • Konfigurerbara larm
    • Visning av gränsvärdesavvikelser
    • Går att utföra lokalt hos kund eller i SICK-molnet
    • Går att använda på mobila slutenheter
    • Lösenordsskyddad access