Fastställa profiler från skeppslaster

2D-LiDAR-sensorn LD-LRS har installerats på löpvagnen, för att stötta spridarpositioneringen på kajkranen. I kombination med laserscannerns avståndsmätning ger löpvagnens aktuella position en dynamisk 2D-profil av den aktuella lastningssituationen på ett skepp. Dessa data tillsammans med ett styrprogram stöttar kranföraren för en snabb och smidig containerhantering.

  • Följande produktfamiljer kan användas
    En effektiv laserscanner med stor räckvidd för utomhusbruk
    • Stor räckvidd även på mörka ytor
    • Hög vinkelupplösning på upp till 0,0625 grader
    • Hög okänslighet mot direkt solljus
    • Synkronövervakning av upp till sex olika fält
    • Liten diameter på laserpunkten även vid stora avstånd
    Tänk på data – analysera och agera
    • Kompatibel med standardiserade gränssnitt och protokoll för datakommunikation
    • Individuell konfiguration via webbaserat användargränssnitt
    • Integrerad radioteknik och GPS-modul för exakt positionering
    • Open End-to-End-IIoT-arkitektur